Wiha Inserto slimBit electric TORX PLUS®

Wiha Inserto slimBit electric TORX PLUS®

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.

Riduzione dell'ingombro: Basso ingombro grazie al sistema di inserti intercambiabili.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Impiego: Per lavorare su elementi che conducono tensione fino a 1.000 volt in corrente alternata. Ideali per azionare elementi a vite e a molla.

In combinazione con gli utensili speedE®, slimVario® e TorqueVario®-S electric, grazie alla Wiha slimTechnology sviluppata appositamente per applicazioni elettriche, gli slimBit isolati sono in grado di raggiungere anche elementi a vite e a molla in profondità. Ciò è possibile grazie all'isolamento di protezione completamente integrato nella zona anteriore dell'inserto. Gli slimBit vengono sottoposti a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consentono di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

A norma IEC 60900.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
43144
43145
43146
43147
43148
43149
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
TORX PLUS® Valore di coppia max
(Nm)

6.73 €

1 5 giorni 6IP0,8

6.73 €

1 5 giorni 7IP1,3

6.73 €

1 5 giorni 8IP2

6.73 €

1 5 giorni 9IP3

6.73 €

1 5 giorni 10IP4,5

6.73 €

1 5 giorni 15IP5,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 75 Articolo ESD No Articolo VDE
Self-service - Imballaggio No con batteria No

Supporto tecnico