Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.
Aumento dell'efficienza: Basso ingombro grazie al sistema completo di lame intercambiabili.
Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
Nota bene: marchio VDE e GS
Per poter raggiungere viti in profondità, il diametro della lama dei giravite da elettricista convenzionali è spesso troppo grande. Rimuovere l'isolamento non è tuttavia consentito e mette inoltre a rischio la propria sicurezza. La slimTECHNOLOGY sviluppata da Wiha appositamente per applicazioni elettriche integra l'isolamento elettrico nella lama; ciò consente di ottenere lame fino al 33% più slanciate. In questo modo con gli slimBit si possono raggiungere facilmente anche elementi a vite e a molla in profondità. Gli slimBit isolati vengono sottoposti a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consentono di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC. Gli slimBit 6 mm devono essere utilizzati solo nel portainserti slimVario® e nel portainserti slimTorque VDE (sistema dinamometrico VDE).
A norma IEC 60900.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
44385
Lunghezza totale(mm) | 75 | Articolo ESD | No | Forza di taglio 1(mm) | 0,6 |
---|---|---|---|---|---|
Scanalato 1(mm) | 3,5 | Articolo VDE | Sì | Self-service - Imballaggio | No |
Valore di coppia max(Nm) | 1,4 | con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Inserto slimBit electric, A taglio con perno, il codice articolo è il seguente: 44385.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44385.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali