Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.
Riduzione dell'ingombro: Basso ingombro grazie al sistema di inserti intercambiabili.
Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
Per poter raggiungere viti in profondità, il diametro della lama dei giravite da elettricista convenzionali è spesso troppo grande. Rimuovere l'isolamento non è tuttavia consentito e mette inoltre a rischio la propria sicurezza. La slimTECHNOLOGY sviluppata da Wiha appositamente per applicazioni elettriche integra l'isolamento elettrico nella lama; ciò consente di ottenere lame fino al 33% più slanciate. In questo modo con gli slimBit si possono raggiungere facilmente anche elementi a vite e a molla in profondità. Gli slimBit isolati vengono sottoposti a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consentono di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC. Gli slimBit 6 mm devono essere utilizzati solo nel portainserti slimVario® e nel portainserti slimTorque VDE (sistema dinamometrico VDE).
A norma IEC 60900.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
35506 |
35507 |
35508 |
35509 |
36071 |
41160 |
43141 |
43142 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | TORX® 1 | Valore di coppia max (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.73 € | 1 | 5 giorni | T8 | 1,3 | |||
6.73 € | 1 | 5 giorni | T10 | 3,8 | |||
6.73 € | 1 | 5 giorni | T15 | 5,0 | |||
6.73 € | 1 | 5 giorni | T20 | 5,5 | |||
6.73 € | 1 | 5 giorni | T25 | 5,5 | |||
6.73 € | 1 | 5 giorni | T9 | 2,5 | |||
6.73 € | 1 | 5 giorni | T6 | 0,6 | |||
6.73 € | 1 | 5 giorni | T7 | 0,9 |
Loading...
Lunghezza totale(mm) | 75 | Articolo ESD | No | Articolo VDE | Si |
---|---|---|---|---|---|
Self-service - Imballaggio | No | con batteria | No |
Configura
Proprietà di base
TORX® 1
Valore di coppia max(Nm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali