Attacco: DIN 3126, ISO 1173, attacco E 6,3.
Impiego: Per trattenere le viti in sicurezza.
Norme: DIN 7424
Materia prima: Pregiato acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato.
DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Lunghezza totale(mm) | 55 | Articolo ESD | No | Articolo VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
Self-service - Imballaggio | No | con batteria | No |
Configura
Proprietà di base
Esagono esterno(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali