Aumento dell'efficienza: Lo specialista della durata di 120 volte maggiore* grazie all'inserto ottimizzato per viti di forma a T(* rispetto all'inserto standard Wiha)
Riduzione dei costi: Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al colore blu – con luce UV perfino in un ambiente buio.
Riduzione dei tempi: Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata.
Impiego: Adatto per avvitare viti di forma a T. Adatto anche per trapani e avvitatori a massa battente.
Finora nell'acquisto degli inserti non c`era chiarezza sugli inserti adatti per le rispettive applicazioni. Wiha pone fine alla complessità riguardante le relazioni tra la macchina utilizzata, il caso applicativo di avvitamento e la vasta gamma di inserti diversi. Grazie al rivoluzionario concetto di inserto di Wiha, soltanto la forma della vite è determinante per la scelta dell'inserto giusto.L'inserto T è quindi ideale per avvitare viti di forma a T con angolo di 90° tra la filettatura e la testa della vite. Grazie alla brevettata area di torsione prolungata, l'inserto è adatto anche per trapani e avvitatori a massa battente e garantisce una durata 120 volte maggiore di quella degli inserti standard Wiha. Gli inserti colorati sono inoltre individuabili in modo rapido e semplice e, grazie allo strato colorato, anche al buio sotto luce UV. Ciò consente di ridurre il numero di inserti smarriti e i costi per riacquistarne di nuovi. Gli inserti dei profili più comuni sono riposti nell'XLSelector in modo compatto e a basso ingombro.
DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
41831
Articolo ESD | No | Articolo VDE | No | Self-service - Imballaggio | Si |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Set di inserti XLSelector inserto T 50 mm, esagonale, il codice articolo è il seguente: 41831.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41831.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali