Wiha Tronchese a grande effetto BiCut® Classic con DynamicJoint®, Commutabile

Wiha Tronchese a grande effetto BiCut® Classic con DynamicJoint®, Commutabile

Aumento dell'efficienza: Due pinze in una - 200 % di potenza premendo un pulsante, disponibile in qualsiasi momento.

Salvaguardia della salute: Necessita di meno forza e riduce le sollecitazioni agenti sui polsi.

Impiego: Per tagliare diversi materiali da molto teneri ad estremamente duri, ad esempio cavi, chiodi, viti, bulloni, funi metalliche, filo per molle, catene, ecc.

Forma della testa: Bombata.

Materia prima: Duro come l'acciaio - fucinatura a stampo in acciaio C70 di qualità.

A norma DIN ISO 5749.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
38060
38981
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Self-service - Imballaggio

30.84 €

1 5 giorni No

32.24 €

1 5 giorni Si

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza di taglio 21 Diametro max 3 Articolo ESD No
Filo duro 3.5 Acciaio per molle temprato 3 Lunghezza totale(Inch) 8"
Lunghezza totale(mm) 200 con batteria No Strumenti per l'elettricità No

Supporto tecnico