Wiha Tronchese, Classic, con DynamicJoint®

Wiha Tronchese, Classic, con DynamicJoint®

Salvaguardia della salute: La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio.

Per tagliare per fili e cavi teneri e duri, un tronchese universale non deve mancare nell'equipaggiamento professionale. Il tronchese Classic di Wiha si dimostra una robusta pinza polivalente ed è di uso versatile. La cerniera con DynamicJoint® assicura la trasmissione ottimale della forza della mano ai taglienti e una forza di taglio maggiore del 40%. La precisa pinza con testa semitonda consente inoltre un taglio pulito e corretto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
43304
43332
43337
43455
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di taglio Diametro max Lunghezza totale
(Inch)
Lunghezza totale
(mm)
Self-service - Imballaggio

14.92 €

1 5 giorni 161.651/2"140No

15.01 €

1 5 giorni 1726 1/2"160No

16.57 €

1 5 giorni 182.37"180No

16.45 €

1 5 giorni 17261/2"160Si

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No con batteria No Strumenti per l'elettricità No

Supporto tecnico