Salvaguardia della salute: La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio.
Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromata contro la ruggine.
Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Impiego: Per tagliare cavi e fili teneri e duri. Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
Per tagliare per fili e cavi teneri e duri, un tronchese universale non deve mancare nell'equipaggiamento professionale. Il tronchese Professional electric di Wiha si dimostra una robusta pinza polivalente ed è di uso versatile. La cerniera con DynamicJoint® assicura la trasmissione ottimale della forza della mano ai taglienti e una forza di taglio maggiore del 40%. La precisa pinza con testa semitonda consente inoltre un taglio pulito e corretto. Le impugnature della pinza di forma ergonomica garantiscono un lavoro comodo senza stancarsi. La superficie della pinza con cromatura di qualità protegge inoltre dalla ruggine e rende la pinza longeva. Il tronchese viene inoltre costruito conformemente alla norma internazionale IEC 60900, per cui è omologato per il lavoro su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
A norma IEC 60900.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
43326 |
43335 |
43340 |
43453 |
43458 |
43463 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di taglio | Diametro max | Lunghezza totale (Inch) | Lunghezza totale (mm) | Self-service - Imballaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.69 € | 1 | 5 giorni | 15 | 1.6 | 5 1/2" | 140 | No | |||
23.65 € | 1 | 5 giorni | 16 | 2 | 6 1/2" | 160 | No | |||
25.41 € | 1 | 5 giorni | 17 | 2.3 | 7" | 180 | No | |||
25.11 € | 1 | 5 giorni | 15 | 1.6 | 5 1/2" | 140 | Si | |||
24.97 € | 1 | 5 giorni | 16 | 2 | 6 1/2" | 160 | Si | |||
26.73 € | 1 | 5 giorni | 17 | 2.3 | 7" | 180 | Si |
Loading...
Articolo ESD | No | Certificato VDE | Si | con batteria | No |
---|---|---|---|---|---|
Strumenti per l'elettricità | Si |
Configura
Proprietà di base
Forza di taglio
Diametro max
Lunghezza totale(Inch)
Lunghezza totale(mm)
Self-service - Imballaggio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali