Wiha Tronchese Professional ESD

Wiha Tronchese Professional ESD

Aumento dell'efficienza: La testa della pinza stretta e appuntita garantisce un'accessibilità ottimale anche a punti difficilmente raggiungibili.

Salvaguardia della salute: Lavoro ininterrotto più leggero grazie alla molla di apertura.

Riduzione dei costi: Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti.

Impiego: Per il taglio di fili di varie durezze anche in spazi ristretti.

Norme: IEC 61340-5-1.

DIN ISO 9654.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

26808

Codice componente
26808
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

37.27 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza di taglio 7 Diametro max 0.6 Articolo ESD Si
Filo duro 0.3 Filo di media durezza 0.6 Lunghezza totale(Inch) 4 1/2"
Lunghezza totale(mm) 115 Filo morbido 1 con batteria No
Strumenti per l'elettricità No Self-service - Imballaggio No

Si trova sulla pagina di Wiha Tronchese Professional ESD, il codice articolo è il seguente: 26808.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26808.

Supporto tecnico