Wiha Tronchese Professional ESD Testa, stretta, a punta, senza taglio

Wiha Tronchese Professional ESD Testa, stretta, a punta, senza taglio

Aumento dell'efficienza: La testa della pinza stretta e appuntita garantisce un'accessibilità ottimale anche a punti difficilmente raggiungibili.

Salvaguardia della salute: Lavoro ininterrotto più leggero grazie alla molla di apertura.

Riduzione dei costi: Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti.

Impiego: Per taglio assolutamente raso di filo di rame in punti di difficile accesso.

Norme: IEC 61340-5-1.

DIN ISO 9654.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

33521

Codice componente
33521
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

38.92 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza di taglio 2 Diametro max 1 Articolo ESD Si
Lunghezza totale(Inch) 4 1/2" Lunghezza totale(mm) 115 Filo morbido 1
con batteria No Strumenti per l'elettricità No Self-service - Imballaggio No

Si trova sulla pagina di Wiha Tronchese Professional ESD Testa, stretta, a punta, senza taglio, il codice articolo è il seguente: 33521.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 33521.

Supporto tecnico