Wiha Tronchese Professional ESD Testa, larga, semitonda, con taglio

Wiha Tronchese Professional ESD Testa, larga, semitonda, con taglio

Soddisfa le vostre esigenze: Per tagliare fili di diversa durezza.

Salvaguardia della salute: Lavoro ininterrotto più leggero grazie alla molla di apertura.

Riduzione dei costi: Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti.

Impiego: Tronchese diagonale universale per elettronica per tagliare i più diversi fili duri.

Norme: IEC 61340-5-1.

DIN ISO 9654.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

26831

Codice componente
26831
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

35.93 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza di taglio 7 Diametro max 1 Articolo ESD Si
Filo duro 0.4 Filo di media durezza 1 Lunghezza totale(Inch) 4 1/2"
Lunghezza totale(mm) 115 Filo morbido 1.4 con batteria No
Strumenti per l'elettricità No Self-service - Imballaggio No

Si trova sulla pagina di Wiha Tronchese Professional ESD Testa, larga, semitonda, con taglio, il codice articolo è il seguente: 26831.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26831.

Supporto tecnico