Wiha Tronchese per plastica, Classic, Con molla di apertura senza inclinato

Wiha Tronchese per plastica, Classic, Con molla di apertura senza inclinato

Soddisfa le vostre esigenze: Per il taglio liscio e a filo di materie plastiche.

Salvaguardia della salute: Minor pericolo di lesioni grazie ai risultati del lavoro senza abrasioni, ad esempio delle fascette fermacavo.

Impiego: Ideale per tagliare materozze di parti di plastica o di materiali teneri.

DIN ISO 5743.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
37402
37403
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di taglio Lunghezza totale
(Inch)
Lunghezza totale
(mm)

19.20 €

1 5 giorni 25"125

19.91 €

1 5 giorni 36 1/2"160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No con batteria No Strumenti per l'elettricità No
Self-service - Imballaggio No

Supporto tecnico