Wiha Tronchese diagonale Professional ESD Testa appuntita

Wiha Tronchese diagonale Professional ESD Testa appuntita

Soddisfa le vostre esigenze: Per tagliare fili di rame a filo, fili di diversa durezza, un'accessibilità ottimale anche a punti difficilmente raggiungibili.

Salvaguardia della salute: Lavoro ininterrotto più leggero grazie alla molla di apertura.

Riduzione dei costi: Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti.

Impiego: Per tagli netti a filo di fili di rame.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26816
26821
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di taglio Filo duro Filo di media durezza Filo morbido

37.67 €

1 5 giorni 70.411.4

38.45 €

1 5 giorni 2--1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro max 1 Articolo ESD Si Lunghezza totale(Inch) 4 1/2"
Lunghezza totale(mm) 115 con batteria No Strumenti per l'elettricità No
Self-service - Imballaggio No

Supporto tecnico