Riduzione dei tempi: Quick and tool-free change of blades thanks to immediately availabe trapezodial blades in the handle.
Riduzione dell'ingombro: Compact and space saving solution incl. holding clip.
Aumento della sicurezza: No risk of injury thanks to practical folding mechanism.
Lavoro semplificato: Thumb pad ensures comfortable and convenient use and helps to apply more pressure to the material to be worked.
Impiego: Per l'apertura di imballaggi, il taglio di materiali (in eccesso), quali ad es. moquette, pannelli di cartongesso, lamine, cartone ecc., la sbavatura o anche la spellatura di cavi. Ideale per l'impiego mobile.
Con il coltello pieghevole di Wiha ogni artigiano ha a disposizione l'utensile ottimale per un'ampia gamma di operazioni di taglio. Compatto e poco ingombrante, il coltello pieghevole può essere riposto in qualsiasi borsa, anche direttamente nel taschino della camicia o nelle tasche dei pantaloni grazie alla clip di sostegno. Nell'impugnatura è presente un magazzino di lame di ricambio con complessivamente altre cinque lame trapezoidali, in modo da poter sostituire lame rotte o usurate in modo diretto, rapido e soprattutto senza utensili. Il pratico meccanismo di ribaltamento garantisce inoltre una movimentazione sicura e riduce il rischio di lesioni durante il trasporto. La piccola aletta sul dorso del coltello impedisce di appoggiare il coltello sul dorso e protegge quindi dal rischio di toccare accidentalmente la lama aperta. Un altro punto a favore è il cuscinetto per il pollice, che garantisce un utilizzo comodo e confortevole e aiuta ad applicare una maggiore pressione sul materiale da lavorare.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
45425
Strumenti per l'elettricità | No | Self-service - Imballaggio | Si | Articolo ESD | No |
---|---|---|---|---|---|
Colore | rosso / nero | Lunghezza totale(mm) | 163 | altezza(mm) | 40 |
larghi(mm) | 17 | Tipo di coltello | Utensile multiuso | Con lame di ricambio | Si |
Forma della lama | Trapezio | Altezza della lama | 18 | Numero di lame di ricambio | 5 |
con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Coltello pieghevole lame trapezoidali, il codice articolo è il seguente: 45425.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 45425.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali