Wiha Set di lame trapezoidali confezione da 100

Aumento della sicurezza: 100 trapezoidal blades safely stored in dispenser.

Migliore maneggevolezza: Easy and safe removal of the trapezoidal blades.

Riduzione dei costi: Durable thanks to high-quality blades made of SK5 premium steel.

Aumenta la vostra flessibilità: Standard 61 mm trapezoidal blades with locking element.

Impiego: Per il coltello pieghevole Wiha o per altri coltelli disponibili in commercio. Per l'apertura di imballaggi, il taglio di materiali (in eccesso), quali ad es. moquette, pannelli di cartongesso, lamine, cartone ecc., la sbavatura o anche la spellatura di cavi. Ideale per l'impiego mobile.

100 lame trapezoidali in un pratico erogatore, per una sostituzione facile e sicura di lame rotte o usurate. Premendo semplicemente sulla parte inferiore dell'erogatore, una nuova lama trapezoidale può essere espulsa dall'erogatore mediante un dispositivo di scorrimento, rimossa e quindi inserita nel coltello. L'acciaio premium SK5 di alta qualità protegge le lame dalla rapida formazione di ruggine e ne garantisce la durata. Inoltre, le lame trapezoidali con una lunghezza standard di 61 mm e il meccanismo di bloccaggio possono essere utilizzati in modo flessibile per altri coltelli disponibili in commercio (coltelli giapponesi, coltelli multiuso, cutter).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

45426

Codice componente
45426
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.32 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Strumenti per l'elettricità No Self-service - Imballaggio Si Articolo ESD No
Lunghezza totale(mm) 70 altezza(mm) 122 larghi(mm) 32
Con lame di ricambio Si Forma della lama Trapezio Altezza della lama 18
Numero di lame di ricambio 100

Si trova sulla pagina di Wiha Set di lame trapezoidali confezione da 100, il codice articolo è il seguente: 45426.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 45426.

Supporto tecnico