Impiego: Per la facile eliminazione di residui di guarnizioni, vernici, colla ed etichette.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23159
Lunghezza complessiva(mm) | 166.5 | Diametro impugnatura(mm) | 36 | Articolo ESD | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No | Lunghezza lama visibile(mm) | 27.5 | Strumenti per l'elettricità | No |
Self-service - Imballaggio | No | Larghezza raschietto | 13 |
Si trova sulla pagina di Wiha Raschietto universale SoftFinish®, il codice articolo è il seguente: 23159.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23159.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali