Lavoro semplificato: Grazie alla lama di forma rettangolare, ideale per il lavoro su spigoli e angoli.
Aumento dell'efficienza: La forma ergonomica dell'impugnatura consente di guidare la lama in modo ottimale.
Impiego: Per la facile eliminazione di residui di guarnizioni, vernici, colla ed etichette.
Per rimuovere residui di guarnizioni e di colla da superfici dure, nell'equipaggiamento di utensili non deve mancare un raschietto. Il raschietto universale di Wiha è qui la scelta ottimale. Grazie all'ergonomica impugnatura SoftFinish®, il robusto utensile si tiene bene in mano. Inoltre garantisce una guida ottimale dell'affilatissima lama. La lama con lavorazione di qualità è larga 13 mm e, grazie alla sua forma rettangolare, è ideale per lavorare su spigoli e angoli. Se ha perso il filo, la lama può essere sostituita semplicemente con poche operazioni. Oltre al raschietto universale, il set contiene 10 lame di ricambio.
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
26920
Lunghezza complessiva(mm) | 166.5 | Articolo ESD | No | con batteria | No |
---|---|---|---|---|---|
Strumenti per l'elettricità | No | Self-service - Imballaggio | Si |
Si trova sulla pagina di Wiha Set di raschietti universali SoftFinish® 12 pz., il codice articolo è il seguente: 26920.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26920.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali