Impiego: Per bulinare buchi e fori.
Impugnatura: Acetato di cellulosa, rosso trasparente.
Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, nichelato lucido.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
00683
Certificato VDE | No | Self-service - Imballaggio | No | Articolo ESD | No |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza totale(mm) | 185 | con batteria | No | Lunghezza lama visibile(mm) | 100 |
Diametro-punteruolo(mm) | 6 | Diametro dell'impugnatura(mm) | 34 |
Si trova sulla pagina di Wiha Perforatore impugnatura di plastica con punta sferica e impugnatura di plastica, il codice articolo è il seguente: 00683.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 00683.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali