Wiha Pinzetta di precisione, Professional ESD, Tipo 2a

Wiha Pinzetta di precisione, Professional ESD, Tipo 2a

Impiego: Pinzetta di precisione per afferrare e trattenere componenti elettronici.

IEC 61340-5-1.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

32329

Codice componente
32329
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.01 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip material Acciaio inox Lunghezza totale(mm) 120 Larghezza ganascia(mm) 2
Materiale (dettagli) Specialmente legato. acciaio inossidabile. acciaio inossidabile al cromo-nichel Proprietà dei materiali legato Tipo prodotto Pinzette di precisione
Forma della punta (pinzette) Piatto. tondo Tipo (pinzette) 2a Peso(g) 16
Lunghezza complessiva(mm) 120 Modello 2a Articolo ESD
Certificato VDE No Self-service - Imballaggio No con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Pinzetta di precisione, Professional ESD, Tipo 2a, il codice articolo è il seguente: 32329.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 32329.

Supporto tecnico