Wiha Sollevatore PicoFinish

Wiha Sollevatore PicoFinish

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature dei giravite per un equilibrio ottimale tra precisione e controllo.

Aumento della precisione: Per più sensibilità nel lavoro e per la trasmissione controllata della forza grazie all'impugnatura slanciata con zona Softgrip.

Impiego: Per la rimozione a leva di piccoli componenti nella meccanica di precisione.

La rimozione a leva di piccoli componenti bloccati nel settore della meccanica di precisione richiede molta attenzione e sensibilità. Il sollevatore PicoFinish® è il rimedio adatto. Grazie alla sua lunga e slanciata impugnatura, è ideale per applicazioni di precisione e delicati. Con la punta della lama biforcata si possono rimuovere facilmente piccoli componenti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

42507

Codice componente
42507
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.65 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 150 Articolo ESD No Certificato VDE No
Self-service - Imballaggio No con batteria No Lunghezza lama visibile(mm) 50
Diametro dell'impugnatura(mm) 18 Diametro lama circolare(mm) 3.5 Larghezza testa chiave a bussola 3.5
Apertura del morsetto 1

Si trova sulla pagina di Wiha Sollevatore PicoFinish, il codice articolo è il seguente: 42507.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42507.

Supporto tecnico