Wiha Sollevatore PicoFinish® ESD

Wiha Sollevatore PicoFinish® ESD

Lavoro semplificato: Per rimuovere componenti bloccati in circuiti stampati.

Aumento della precisione: Per più sensibilità nel lavoro e per la trasmissione controllata della forza grazie all'impugnatura slanciata con zona Softgrip.

Riduzione dei costi: Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti.

Impiego: Ideale per rimuovere piccoli componenti a rischio di elettrizzazione.

La problematica quando si lavora sui componenti elettronici è che essi possono essere danneggiati anche con la minima tensione. Il sollevatore PicoFinish® ESD antistatico consente di risolvere agevolmente questo problema. Grazie alle sua impugnature lunga e slanciata, il sollevatore è ideale per lavorare con precisione e delicatezza su pezzi sensibili. Con la punta della lama biforcata si possono rimuovere facilmente piccoli componenti. L'ergonomico design dell'impugnatura con zona morbida consente di lavorare comodamente. L'utensile dissipativo scarica l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro. Il sollevatore ESD è prodotto conformemente alla norma internazionale IEC 61340-5-1 e garantisce la massima protezione dei componenti elettronici. L'utensile ha inoltre una resistenza superficiale di 106 - 109 ohm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

43706

Codice componente
43706
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.08 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 150 Articolo ESD Certificato VDE No
Self-service - Imballaggio No con batteria No Lunghezza lama visibile(mm) 50
Diametro dell'impugnatura(mm) 18 Diametro lama circolare(mm) 3.5 Larghezza testa chiave a bussola 3.5
Apertura del morsetto 1

Si trova sulla pagina di Wiha Sollevatore PicoFinish® ESD, il codice articolo è il seguente: 43706.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43706.

Supporto tecnico