Wiha Pinzetta di precisione, Professional ESD, Tipo 3c

Wiha Pinzetta di precisione, Professional ESD, Tipo 3c

Impiego: Pinzetta di precisione per afferrare e trattenere componenti elettronici.

IEC 61340-5-1.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

32346

Codice componente
32346
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.01 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip material Acciaio inox Lunghezza totale(mm) 110 Materiale (dettagli) Specialmente legato. acciaio inossidabile. acciaio inossidabile al cromo-nichel
Proprietà dei materiali legato Tipo prodotto Pinzette SD Forma della punta (pinzette) Appuntito
Tipo (pinzette) 3c Peso(g) 14 Lunghezza complessiva(mm) 110
Modello 3c Articolo ESD Certificato VDE No
Self-service - Imballaggio No con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Pinzetta di precisione, Professional ESD, Tipo 3c, il codice articolo è il seguente: 32346.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 32346.

Supporto tecnico