Wiha Pinzetta di precisione, Professional ESD, Tipo 5

Wiha Pinzetta di precisione, Professional ESD, Tipo 5

Impiego: Pinzetta di precisione per afferrare e trattenere componenti elettronici.

IEC 61340-5-1.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

32334

Codice componente
32334
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.39 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip material Acciaio inox Lunghezza totale(mm) 110 Materiale (dettagli) Specialmente legato. acciaio inossidabile. acciaio inossidabile al cromo-nichel
Proprietà dei materiali legato Tipo prodotto Pinzette di precisione Forma della punta (pinzette) Appuntito. ad ago
Tipo 5 Peso(g) 13 Lunghezza complessiva(mm) 110
Modello 5 Articolo ESD Certificato VDE No
Self-service - Imballaggio No con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Pinzetta di precisione, Professional ESD, Tipo 5, il codice articolo è il seguente: 32334.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 32334.

Supporto tecnico