Wiha Pinzetta di precisione, Professional ESD, Tipo 7a

Wiha Pinzetta di precisione, Professional ESD, Tipo 7a

Impiego: Pinzetta di precisione per afferrare e trattenere componenti elettronici.

IEC 61340-5-1.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

32335

Codice componente
32335
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.96 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip material Acciaio inox Lunghezza totale(mm) 120 Materiale (dettagli) Specialmente legato. acciaio inossidabile. acciaio inossidabile al cromo-nichel
Proprietà dei materiali legato Tipo prodotto Pinzette di precisione Forma della punta (pinzette) Appuntito. curvo. tondo. fune
Tipo 7 A Tipo (pinzette) 7a Peso(g) 15
Lunghezza complessiva(mm) 120 Modello 7a Articolo ESD
Certificato VDE No Self-service - Imballaggio No con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Pinzetta di precisione, Professional ESD, Tipo 7a, il codice articolo è il seguente: 32335.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 32335.

Supporto tecnico