Impiego: Pinzetta di precisione per afferrare e trattenere componenti elettronici.
IEC 61340-5-1.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
32336
Tip material | Acciaio inox | Lunghezza totale(mm) | 120 | Larghezza della punta della ganascia(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Specialmente legato. acciaio inossidabile. acciaio inossidabile al cromo-nichel | Proprietà dei materiali | legato | Tipo prodotto | Pinzette di precisione |
Forma della punta (pinzette) | Appuntito. curvo. tondo. fune | Tipo | 7abb | Tipo (pinzette) | 7abb |
Peso(g) | 15 | Lunghezza complessiva(mm) | 120 | Modello | 7abb |
Articolo ESD | Sì | Certificato VDE | No | Self-service - Imballaggio | No |
con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Pinzetta di precisione, Professional ESD, Tipo 7abb, il codice articolo è il seguente: 32336.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 32336.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali