Wiha Pinzetta di precisione, Professional ESD, Tipo PSF

Wiha Pinzetta di precisione, Professional ESD, Tipo PSF

Impiego: Pinzetta di precisione per afferrare e trattenere componenti elettronici.

IEC 61340-5-1.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

32325

Codice componente
32325
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.39 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip material Acciaio inox Lunghezza totale(mm) 130 Larghezza ganascia(mm) 1
Materiale (dettagli) Specialmente legato. acciaio inossidabile. acciaio inossidabile al cromo-nichel Proprietà dei materiali legato Tipo prodotto Pinzette SD
Forma della punta (pinzette) Appuntito Peso(g) 18 Lunghezza complessiva(mm) 130
Modello PSF Articolo ESD Certificato VDE No
Self-service - Imballaggio No con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Pinzetta di precisione, Professional ESD, Tipo PSF, il codice articolo è il seguente: 32325.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 32325.

Supporto tecnico