Wiha Pinzetta di precisione, Professional ESD, Tipo SS

Wiha Pinzetta di precisione, Professional ESD, Tipo SS

Impiego: Pinzetta di precisione per afferrare e trattenere componenti elettronici.

IEC 61340-5-1.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

32326

Codice componente
32326
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.87 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip material Acciaio inox Lunghezza totale(mm) 135 Materiale (dettagli) Specialmente legato. acciaio inossidabile. acciaio inossidabile al cromo-nichel
Proprietà dei materiali legato Tipo prodotto Pinzette di precisione Forma della punta (pinzette) Appuntito. Extra sottile. extra fine
Tipo SS Peso(g) 13 Lunghezza complessiva(mm) 135
Modello SS Articolo ESD Certificato VDE No
Self-service - Imballaggio No con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Pinzetta di precisione, Professional ESD, Tipo SS, il codice articolo è il seguente: 32326.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 32326.

Supporto tecnico