Wiha Set di pinzette SMD, Professional ESD Assortito con casella

Wiha Set di pinzette SMD, Professional ESD Assortito con casella

Soddisfa le vostre esigenze: Equipaggiamento selezionato per i più comuni casi applicativi.

Riduzione dei costi: Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti.

Impiego: Dotazione di piastrine con componenti SMD oppure per attività di manutenzione.

DIN EN 61340-5-1.

Contenuto:

  • 1x Pinzetta universale Professional ESD Tipo AA 130 mm (32318)
  • 1x Pinzetta di precisione Professional ESD Tipo PSF 130 mm (32325)
  • 1x Pinzetta SMD Professional ESD Tipo 13 120 mm (32340)
  • 1x Pinzetta SMD Professional ESD Tipo 59 117 mm (32344)
  • 1x Custodia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

32349

Codice componente
32349
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

81.19 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Set di pinzette Forma della punta (pinzette) Appuntito|Piatto. largo|Arrotondato Tipo (varie) ESD professionale
Articolo ESD Certificato VDE No Self-service - Imballaggio No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di pinzette SMD, Professional ESD Assortito con casella, il codice articolo è il seguente: 32349.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 32349.

Supporto tecnico