Wiha Pinzetta SMD, Professional ESD, Tipo 59

Wiha Pinzetta SMD, Professional ESD, Tipo 59

Impiego: Pinzetta speciale SMD per afferrare e trattenere componenti disposti orizzontalmente.

IEC 61340-5-1.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

32344

Codice componente
32344
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.12 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip material Acciaio inox Lunghezza totale(mm) 117 Larghezza ganascia(mm) 2
Materiale (dettagli) Specialmente legato. acciaio inossidabile. acciaio inossidabile al cromo-nichel Proprietà dei materiali legato Tipo prodotto Pinzette SMD
Forma della punta (pinzette) Arrotondato Peso(g) 14 Lunghezza complessiva(mm) 117
Modello 59 Articolo ESD Certificato VDE No
Self-service - Imballaggio No con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Pinzetta SMD, Professional ESD, Tipo 59, il codice articolo è il seguente: 32344.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 32344.

Supporto tecnico