Wiha Pinzetta universale, Professional ESD, Tipo 40

Wiha Pinzetta universale, Professional ESD, Tipo 40

Impiego: Pinzetta universale per tutte le applicazioni correnti nell'elettronica.

IEC 61340-5-1.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

32343

Codice componente
32343
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.80 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip material Acciaio inox Lunghezza totale(mm) 145 Larghezza ganascia(mm) 4
Materiale (dettagli) Specialmente legato. acciaio inossidabile. acciaio inossidabile al cromo-nichel Proprietà dei materiali legato Tipo prodotto Pinzette SD
Forma della punta (pinzette) Smussato Peso(g) 29 Lunghezza complessiva(mm) 145
Modello 40 Articolo ESD Certificato VDE No
Self-service - Imballaggio No con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Pinzetta universale, Professional ESD, Tipo 40, il codice articolo è il seguente: 32343.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 32343.

Supporto tecnico