Wiha Pinzetta universale, Professional ESD, Tipo AA

Wiha Pinzetta universale, Professional ESD, Tipo AA

Impiego: Pinzetta universale per tutte le applicazioni correnti nell'elettronica.

Caratteristiche: Resistenza elettrica sull'impugnatura 10^6 - 10^9 Ohm.

Materia prima: Acciaio inox al nichel-cromo in lega speciale.

IEC 61340-5-1.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

32318

Codice componente
32318
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.67 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip material Acciaio inox Lunghezza totale(mm) 130 Materiale (dettagli) Specialmente legato. acciaio inossidabile. acciaio inossidabile al cromo-nichel
Proprietà dei materiali legato Tipo prodotto Pinzette SD Forma della punta (pinzette) Appuntito
Tipo (pinzette) AA Peso(g) 19 Lunghezza complessiva(mm) 130
Modello AA Articolo ESD Certificato VDE No
Self-service - Imballaggio No con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Pinzetta universale, Professional ESD, Tipo AA, il codice articolo è il seguente: 32318.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 32318.

Supporto tecnico