Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromata contro la ruggine.
Salvaguardia della salute: Lavoro ininterrotto più leggero grazie alla molla di apertura.
Aumento dell'efficienza: Lavoro preciso grazie al taglio del cavo senza schiacciarlo.
Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Impiego: Tagliacavi per tagliare cavi di rame e di alluminio senza schiacciarli, adatto anche per spellare e rimuovere la guaina.
Impiego: Non idoneo per fili e cavi in acciaio nonché conduttori in rame crudo.
Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
marchio VDE e GS
A norma IEC 60900.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
43660 |
43662 |
43664 |
43666 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza totale (Pollice) (mm) | Lunghezza totale (Inch) | Self-service - Imballaggio | Forza di taglio | Superficie in sezione max. (mm²) | Superficie in sezione min. – max. (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.99 € | 1 | 5 giorni | 180 | 7" | No | 4 | 50 | - 50 | |||
35.64 € | 1 | 5 giorni | 210 | 8 1/4" | No | 5 | 60 | - 60 | |||
32.31 € | 1 | 5 giorni | 180 | 7" | Si | 4 | 50 | - 50 | |||
36.96 € | 1 | 5 giorni | 210 | 8 1/4" | Si | 5 | 60 | - 60 |
Loading...
Certificato VDE | Si | Articolo ESD | No | con batteria | No |
---|---|---|---|---|---|
Strumenti per l'elettricità | Si |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza totale (Pollice)(mm)
Lunghezza totale(Inch)
Self-service - Imballaggio
Forza di taglio
Superficie in sezione max.(mm²)
Superficie in sezione min. – max.(mm²)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali