Aumento dell'efficienza: Lavoro preciso grazie al taglio del cavo senza schiacciarlo.
Impiego: Tagliacavi per tagliare cavi di rame e di alluminio senza schiacciarli, adatto anche per spellare e rimuovere la guaina.
Impiego: Non idoneo per fili e cavi in acciaio nonché conduttori in rame crudo.
Caratteristiche: Taglio facile, comodo e pulito grazie alla lama di precisione con levigatura speciale.
Caratteristiche: Taglienti di lunga durata grazie alla tempra ad induzione supplementare a circa 58 HRC.
Caratteristiche: Battuta di sicurezza contro lo schiacciamento delle dita dopo il taglio.
Forma della testa: Lame di forma classica.
Materia prima: Acciaio per utensili C 70 di qualità, bonificato.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
43538 |
43541 |
43544 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza totale (Pollice) (mm) | Lunghezza totale (Inch) | Self-service - Imballaggio | Forza di taglio | Superficie in sezione max. (mm²) | Superficie in sezione min. – max. (mm²) | Strumenti per l'elettricità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.72 € | 1 | 5 giorni | 180 | 7" | No | 16 | 50 | - 50 | - | |||
29.09 € | 1 | 5 giorni | 210 | 8 1/4" | No | 20 | 60 | - 60 | No | |||
24.13 € | 1 | 5 giorni | 180 | 7" | Si | 16 | 50 | - 50 | No |
Loading...
Articolo ESD | No | con batteria | No |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza totale (Pollice)(mm)
Lunghezza totale(Inch)
Self-service - Imballaggio
Forza di taglio
Superficie in sezione max.(mm²)
Superficie in sezione min. – max.(mm²)
Strumenti per l'elettricità
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali