Impiego: Per tagli nett di filo dolce, in spazi ristretti, in elettronica.
Forma della testa: Testa sottile a punta.
Materia prima: Acciaio speciale per utensili C 70.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
26813
N. componente produttore | 26813 | Materiale | Acciaio per utensili | Proprietà dei materiali | C70 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Taglierina laterale | Peso(g) | 70 | Lunghezza totale(mm) | 128 |
Caratteristiche delle pinze | taglio a filo | Gamma di utilizzo (pinze) | Ingegneria elettrica e di precisione | Durezza del filo (max.)(mm) | Filo morbido: 1,0 |
Durezza filo (max.) filo morbido(mm) | 1 |
Si trova sulla pagina di Wiha Tronchese Electronic Testa, stretta, a punta e molla bloccafilo, senza taglio, il codice articolo è il seguente: 26813.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26813.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali