Wiha Tronchese Electronic Testa, molto stretta, a punta, senza taglio

Wiha Tronchese Electronic Testa, molto stretta, a punta, senza taglio

Impiego: Per tagli netti di filo dolce, in spazi ristretti, in elettronica.

Materia prima: Acciaio speciale per utensili C 70.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26812
27388
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale (Pollice)
(mm)
Lunghezza totale
(Inch)
N. componente produttore Materiale Proprietà dei materiali Tipo prodotto Peso
(g)
Self-service - Imballaggio Articolo ESD con batteria Diametro max
(mm)
Forza di taglio Filo tenero
(mm)
Strumenti per l'elettricità Lunghezza totale
(mm)
Caratteristiche delle pinze Gamma di utilizzo (pinze) Durezza del filo (max.)
(mm)
Durezza filo (max.) filo morbido
(mm)

17.31 €

1 5 giorni --26812Acciaio per utensiliC70Taglierina laterale60-------118taglio a filoIngegneria elettrica e di precisione(Filo morbido) 0,80.8

18.63 €

1 5 giorni 1285 1/8"-----SiNoNo0.820.8No-----

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico