Wiha Tronchese Electronic Testa, larga, a punta con piccolo taglio

Wiha Tronchese Electronic Testa, larga, a punta con piccolo taglio

Impiego: Tronchese universale a taglienti diagonali per il taglio di filo dolce e semiduro in elettronica e micromeccanica.

DIN ISO 9654.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

26815

Codice componente
26815
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

25.57 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Norma DIN DIN ISO 9654 N. componente produttore 26815 Materiale Acciaio per utensili
Proprietà dei materiali C70 Tipo prodotto Taglierina laterale Standard DIN ISO 9654
Peso(g) 80 Lunghezza totale(mm) 138 Durezza del bordo(HRC) 60
Caratteristiche delle pinze taglio a filo Gamma di utilizzo (pinze) Ingegneria elettrica e di precisione Durezza del filo (max.)(mm) Filo medio duro: 0,8
Durezza filo (max.) filo morbido(mm) 2 Filo durezza (max.) filo medio(mm) 0.8

Si trova sulla pagina di Wiha Tronchese Electronic Testa, larga, a punta con piccolo taglio, il codice articolo è il seguente: 26815.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26815.

Supporto tecnico