Wiha Tronchese Electronic Testa, larga, a punta senza taglio

Wiha Tronchese Electronic Testa, larga, a punta senza taglio

Impiego: Per tagli netti di filo dolce, in elettronica.

Forma della testa: Testa larga a punta.

Materia prima: Acciaio speciale per utensili C 70.

DIN ISO 9654.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26818
27391
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Self-service - Imballaggio

17.03 €

1 5 giorni No

18.35 €

1 5 giorni Si

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale (Pollice)(mm) 130 Lunghezza totale(Inch) 5 1/2" Articolo ESD No
con batteria No Diametro max(mm) 1.3 Forza di taglio 3
Filo tenero(mm) 1.3 Strumenti per l'elettricità No

Supporto tecnico