Wiha Tagliacavi Industrial electric con molla di apertura

Wiha Tagliacavi Industrial electric con molla di apertura

Aumento dell'efficienza: Lavoro preciso grazie al taglio del cavo senza schiacciarlo.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Impiego: Tagliacavi per tagliare cavi di rame e di alluminio senza schiacciarli, adatto anche per spellare e rimuovere la guaina.

Impiego: Non idoneo per fili e cavi in acciaio nonché conduttori in rame crudo.

Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
43661
43663
43665
43667
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale (Pollice)
(mm)
Lunghezza totale
(Inch)
Self-service - Imballaggio Superficie in sezione max.
(mm²)
Superficie in sezione min. – max.
(mm²)

29.57 €

1 5 giorni 1807"No50- 50

34.32 €

1 5 giorni 2108 1/4"No60- 60

30.99 €

1 5 giorni 1807"Si50- 50

35.75 €

1 5 giorni 2108 1/4"Si60- 60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato VDE Si Articolo ESD No con batteria No
Strumenti per l'elettricità Si

Supporto tecnico