Wiha Inserto per chiave a tubo isolato, 3/8" Esagono testa

Wiha Inserto per chiave a tubo isolato, 3/8" Esagono testa

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Protezione del materiale: L'utensile completamente isolato riduce il pericolo di cortocircuiti.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
43065
43066
43067
43068
43069
43070
43071
43072
43073
43074
43075
43076
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Esagono esterno
(mm)

15.57 €

1 5 giorni 458

15.57 €

1 5 giorni 4510

15.57 €

1 5 giorni 4511

15.57 €

1 5 giorni 4512

15.57 €

1 5 giorni 4513

15.57 €

1 5 giorni 4514

17.67 €

1 5 giorni 4516

17.67 €

1 5 giorni 4517

17.67 €

1 5 giorni 4518

17.67 €

1 5 giorni 4719

20.77 €

1 5 giorni 4721

20.77 €

1 5 giorni 4722

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato VDE Si Self-service - Imballaggio No Articolo ESD No
con batteria No Strumenti per l'elettricità Si

Supporto tecnico