Wiha Inserto per chiave a tubo isolato, 1/4" Esagono interno (Codici componente)

Wiha Inserto per chiave a tubo isolato, 1/4" Esagono interno

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Installazione sicura di morsetti e manicotti, collegamenti di conduttori e avvitamento di barre collettrici. Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Nel lavoro su parti sotto tensione elettrica, la sicurezza dell'utilizzatore è al primo posto. Gli inserti per chiave a tubo isolati di Wiha convincono come utensili ideali per lavorare su impianti elettrici. In combinazione con la chiave a cricco isolata o con l'adattatore per impugnatura a T, gli inserti per chiave a tubo possono essere utilizzati per serrare e sbloccare viti a testa esagonale. Gli inserti per chiave a tubo isolati vengono sottoposti a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consentono di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Compatibile solo con chiave a cricco isolata e adattatore per impugnatura a T di Wiha.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
43109
43111
43112
43113
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Esagono interno
(mm)

23.65 €

1 7 giorni 3

23.65 €

1 7 giorni 5

23.65 €

1 7 giorni 6

23.65 €

1 7 giorni 8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 65 Certificato VDE Si Self-service - Imballaggio No
Articolo ESD No con batteria No Strumenti per l'elettricità Si

Supporto tecnico