Wiha Pinza stringitubo, Industrial, Completamente inserita

Wiha Pinza stringitubo, Industrial, Completamente inserita

Soddisfa le vostre esigenze: Durevole stabilità grazie alla cerniera completamente inserita con doppia guida.

Impiego: Per afferrare e bloccare tubi, profili squadrati e dadi esagonali durante i lavori di installazione.

Materia prima: Acciaio al cromo-vanadio-molibdeno di qualità, bonificato.

Durante i lavori di installazione occorre lavorare con tubi, dadi e materiali sia arrotondati che squadrati e di diverse dimensioni. Per una presa ottimale, l'ideale è usare una pinza stringitubo. Grazie alla regolazione su 9 posizioni, offre la massima flessibilità nei lavori di installazione. Un apposito dispositivo di protezione consente di evitare lesioni da schiacciamento. La pinza è dotata di cerniera completamente inserita, che garantisce la massima stabilità grazie alla guida doppia. Allo stesso tempo, la forma slanciata della testa e della cerniera ne consente un facile accesso al pezzo, anche in caso di spazi ristretti. Le impugnature della pinza sono in plastica antiscivolo e offrono all'utilizzatore una presa forte, anche in condizioni di lavoro oleose o bagnate. Inoltre, le impugnature della pinza di forma ergonomica garantiscono un lavoro comodo senza stancarsi. Inoltre, l'autobloccaggio su tubi e dadi consente di evitare lo scivolamento sul pezzo, per il massimo comfort di lavoro. Durante l'impiego, i denti di alta qualità e appositamente temprati garantiscono una presa sicura anche dopo anni di utilizzo. Le robuste pinze stringitubo sono resistenti allo sporco.

DIN ISO 8976.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
32342
34312
36039
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva (mm)
(mm)
Diametro tubo (pollici) Self-service - Imballaggio Lunghezza totale
(Inch)
Apertura della chiave
-

22.79 €

1 5 giorni 2502"No10"50

24.21 €

1 5 giorni 2502"Si10"50

30.75 €

1 5 giorni 3002 1/2"No12"63

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Certificato VDE No con batteria No

Supporto tecnico