Wiha Pinza stringitubo, Professional electric, Completamente inserita

Wiha Pinza stringitubo, Professional electric, Completamente inserita

Soddisfa le vostre esigenze: Durevole stabilità grazie alla cerniera completamente inserita con doppia guida.

Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromata contro la ruggine.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Impiego: Per afferrare e stringere tubi e profili angolari come dadi esagonali nel campo delle installazioni.

Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Norme: A norma IEC 60900.

Durante i lavori di installazione occorre lavorare con tubi, dadi e materiali sia arrotondati che squadrati e di diverse dimensioni. Per una presa ottimale, l'ideale è usare una pinza stringitubo. Grazie alla regolazione su 9 posizioni, offre la massima flessibilità nei lavori di installazione. Un apposito dispositivo di protezione consente di evitare lesioni da schiacciamento. La pinza è dotata di cerniera completamente inserita, che garantisce la massima stabilità grazie alla guida doppia. Allo stesso tempo, la forma slanciata della testa e della cerniera ne consente un facile accesso al pezzo, anche in caso di spazi ristretti. Le impugnature della pinza sono rivestite in plastica antiscivolo e aiutano l'utente con una presa forte, anche in condizioni di lavoro oleose o bagnate. Inoltre, le impugnature della pinza di forma ergonomica garantiscono un lavoro comodo senza stancarsi. Inoltre, l'autobloccaggio su tubi e dadi consente di evitare lo scivolamento sul pezzo, per il massimo comfort di lavoro. Durante l'impiego, i denti di alta qualità e appositamente temprati garantiscono una presa sicura anche dopo anni di utilizzo. Le robuste pinze stringitubo sono resistenti allo sporco. La pinza stringitubo è costruita in conformità alla norma internazionale IEC 60900, ed è quindi omologata per il lavoro su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

DIN ISO 8976.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

33520

Codice componente
33520
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

29.79 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva (mm)(mm) 250 Diametro tubo (pollici) 2" Self-service - Imballaggio No
Articolo ESD No Lunghezza totale(Inch) 10" Apertura della chiave 50
Certificato VDE Si con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Pinza stringitubo, Professional electric, Completamente inserita, il codice articolo è il seguente: 33520.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 33520.

Supporto tecnico