Wiha Pinza stringitubo, Professional electric, Con pulsante rapido

Wiha Pinza stringitubo, Professional electric, Con pulsante rapido

Soddisfa le vostre esigenze: Durevole stabilità grazie alla cerniera completamente inserita con doppia guida.

Aumento dell'efficienza: Regolazione rapida e semplice della pinza tramite pulsante.

Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromata contro la ruggine.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Impiego: Per afferrare e bloccare tubi, profili squadrati e dadi esagonali durante i lavori di installazione.
Per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Norme: A norma IEC 60900.

Durante i lavori di installazione occorre lavorare con tubi, dadi e materiali sia arrotondati che squadrati e di diverse dimensioni. Per una presa ottimale, l'ideale è usare una pinza stringitubo. Grazie alla regolazione su 9 posizioni, offre la massima flessibilità nei lavori di installazione, con regolazione rapida e semplice e arresto tramite pulsante. Un apposito dispositivo di protezione consente di evitare lesioni da schiacciamento. La pinza è dotata di cerniera completamente inserita, che garantisce la massima stabilità grazie alla guida doppia. Allo stesso tempo, la forma slanciata della testa e della cerniera ne consente un facile accesso al pezzo, anche in caso di spazi ristretti. Le impugnature della pinza sono rivestite in plastica antiscivolo e aiutano l'utente con una presa forte, anche in condizioni di lavoro oleose o bagnate. Inoltre, le impugnature della pinza di forma ergonomica garantiscono un lavoro comodo senza stancarsi. Inoltre, l'autobloccaggio su tubi e dadi consente di evitare lo scivolamento sul pezzo, per il massimo comfort di lavoro. Durante l'impiego, i denti di alta qualità e appositamente temprati garantiscono una presa sicura anche dopo anni di utilizzo. Le robuste pinze stringitubo sono resistenti allo sporco. La pinza stringitubo è costruita in conformità alla norma internazionale IEC 60900, ed è quindi omologata per il lavoro su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

DIN ISO 8976.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
37450
38632
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Self-service - Imballaggio

38.17 €

1 5 giorni No

38.67 €

1 5 giorni Si

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva (mm)(mm) 250 Diametro tubo (pollici) 2" Articolo ESD No
Lunghezza totale(Inch) 10" Apertura della chiave 50 Certificato VDE Si
con batteria No

Supporto tecnico