Wiha Pinza stringitubo, QuickFix Classic, Automatico

Wiha Pinza stringitubo, QuickFix Classic, Automatico

Migliore maneggevolezza: Facile regolazione automatica della cerniera completamente inserita e di precisione.

Riduzione dei tempi: Veloce regolazione direttamente sul pezzo.

Impiego: Per afferrare e bloccare tubi, profili squadrati e dadi esagonali in modo rapido e ottimale durante i lavori di installazione.

Durante i lavori di installazione occorre lavorare con tubi, dadi e materiali sia arrotondati che squadrati e di diverse dimensioni. Per una presa ottimale, l'ideale è usare una pinza stringitubo. Grazie alla regolazione su diverse posizioni, offre la massima flessibilità nei lavori di installazione, nei quali la regolazione meccanica precisa avviene in modo automatico con la presa del pezzo. Un apposito dispositivo di protezione consente di evitare lesioni da schiacciamento. La pinza è dotata di cerniera completamente inserita, che garantisce la massima stabilità grazie alla guida doppia. Allo stesso tempo, la forma slanciata della testa e della cerniera ne consente un facile accesso al pezzo, anche in caso di spazi ristretti. Le impugnature della pinza sono in plastica antiscivolo e offrono all'utilizzatore una presa forte, anche in condizioni di lavoro oleose o bagnate. Inoltre, l'autobloccaggio su tubi e dadi consente di evitare lo scivolamento sul pezzo, per il massimo comfort di lavoro. Durante l'impiego, i denti di alta qualità e appositamente temprati garantiscono una presa sicura anche dopo anni di utilizzo. Le robuste pinze stringitubo sono resistenti allo sporco.

DIN ISO 8976.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
39091
39094
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Self-service - Imballaggio

30.19 €

1 5 giorni No

31.61 €

1 5 giorni Si

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva (mm)(mm) 250 Diametro tubo (pollici) 1 1/2" Articolo ESD No
Lunghezza totale(Inch) 10" Apertura della chiave 40 con batteria No
Strumenti per l'elettricità No

Supporto tecnico