Impiego: Particolarmente indicato per separare piani di copertura nei lavori edili.
Impiego: Per separare la maggior parte dei pezzi di lavorazione in forma cilindrica, quali perni, fili metallici, bulloni e chiodi con una resistenza massima di di 40 HRC.
Caratteristiche: Resistente e duratura - lama temperata induttivamente a circa 60 HRC.
Caratteristiche: Pratica: regolabile e sostituibile tramite perni eccentrici.
Caratteristiche: Ergonomica: Manico tubolare di precisione con elementi resistenti e maneggevoli -Involucro.
Caratteristiche: Potente - ridotto impiego di forze per la separazione dei materiali grazie alla sua geometria ottimale.
Forma della testa: Testa portalame avvitata, intercambiabile.
Materia prima: Dura come l'acciaio - Testa portalame in acciaio molibdeno cromato, temprato.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
39374 |
39376 |
39378 |
39380 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (mm) (mm) | Lunghezza complessiva (pollici) | Forza di taglio | Acciaio per molle temprato (mm) | Diametro, max. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.40 € | 1 | 5 giorni | 450 | 18" | 6 | 6 | 6 | |||
64.29 € | 1 | 5 giorni | 600 | 24" | 7 | 8 | 8 | |||
80.16 € | 1 | 5 giorni | 750 | 30" | 8 | 9 | 9 | |||
97.72 € | 1 | 5 giorni | 900 | 36" | 9 | 11 | 11 |
Loading...
Certificato VDE | No | Self-service - Imballaggio | No | Articolo ESD | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva (mm)(mm)
Lunghezza complessiva (pollici)
Forza di taglio
Acciaio per molle temprato(mm)
Diametro, max.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali