Wiha Set di inserti maschiatori combinati, 1/4" 5 pz. in custodia

Wiha Set di inserti maschiatori combinati, 1/4" 5 pz. in custodia

Vantaggi: In contenitore di plastica.

DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3

Contenuto:

  • 1x Inserto maschiatore combinato 1/4" M3 x 36 mm (27897)
  • 1x Inserto maschiatore combinato 1/4" M4 x 39 mm (27898)
  • 1x Inserto maschiatore combinato 1/4" M5 x 41 mm (27899)
  • 1x Inserto maschiatore combinato 1/4" M6 x 44 mm (27900)
  • 1x Inserto maschiatore combinato 1/4" M8 x 51 mm (27901)
  • 1x Custodia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

28026

Codice componente
28026
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

65.11 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Blister No Articolo ESD No con batteria No
Articolo VDE No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di inserti maschiatori combinati, 1/4" 5 pz. in custodia, il codice articolo è il seguente: 28026.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 28026.

Supporto tecnico