Uscita: DIN 3120, ISO 1174, attacco A 6,3 + A 10.
Attacco: Attacco esagonale 1/4", a norma DIN 3126 forma C 6,3.
Impiego: Per forare, maschiare e sbavare. Per lavori di montaggio, riparazione e rifilettatura.
Impiego: Utilizzabile su metallo e plastica.
Inserti: Profilo ridotto ripassato.
Vantaggi: Tre applicazioni in un singolo utensile. Particolarmente indicate per l'impiego negli avvitatori a batteria.
Anyag: Pregiato acciaio HSS, rettificato.
Imballaggio: In blister.
DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
27897 |
27898 |
27899 |
27900 |
27901 |
27963 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza totale (mm) | Misura della vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.65 € | 1 | 5 giorni | 36 | M3 | |||
13.65 € | 1 | 5 giorni | 39 | M4 | |||
13.65 € | 1 | 5 giorni | 41 | M5 | |||
13.85 € | 1 | 5 giorni | 44 | M6 | |||
17.81 € | 1 | 5 giorni | 51 | M8 | |||
21.53 € | 1 | 5 giorni | 65 | M10 |
Loading...
Blister | Si | Articolo ESD | No | con batteria | No |
---|---|---|---|---|---|
Articolo VDE | No | Diametro Attacco esagonale | 1/4 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza totale(mm)
Misura della vite
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali