Wiha Calibro a corsoio digiMax® digitale, Lettura 0,01 mm

Wiha Calibro a corsoio digiMax® digitale, Lettura 0,01 mm

Reading: 0,01 mm o 0.0005 pollici (a scelta).

Impiego: Per misurazioni esterne, interne e di profondità.

Indicatore: Display digitale a 5 cifre alte 7,5 mm.

Vantaggi: Regolazione sullo zero possibile in qualsiasi posizione per rapide misurazioni comparative.

Vantaggi: Si spegne automaticamente dopo 5 minuti, se non utilizzato.

Anyag: Materiale high tech non metallico composto per il 50% di fibra di vetro.

Conformità CE.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

29422

Codice componente
29422
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

77.88 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza di misurazione max. (selezione dell'intervallo)(mm) 0~150 Precisione (dettagli) Standard di lavoro Con taratura a Standard produttore (senza certificato)
Materiale (dettagli) Materiale high-tech non metallico con un contenuto di fibra di vetro del 60% Materiale Plastica|Fibra di vetro Tipo prodotto Calibro digitale
Lettura (dettagli) 0,01 mm e 0,0005 pollici Lettura(mm) 0.01 Gamme di lettura(mm) 150
Lunghezza della scala (max.)(mm) 40 Peso(g) 139 Articolo ESD No
Capacità di misurazione (pollici) 6" Capacità di misurazione (mm)(mm) 150 Self-service - Imballaggio No
Tensione della batteria(V) 1.5 Capacità della batteria(mAh) 160 Peso della batteria(g) 2

Si trova sulla pagina di Wiha Calibro a corsoio digiMax® digitale, Lettura 0,01 mm, il codice articolo è il seguente: 29422.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 29422.

Supporto tecnico