Wiha Metro a stecche da elettricista Longlife, 2 m, Metrico, 10 stecche

Wiha Metro a stecche da elettricista Longlife, 2 m, Metrico, 10 stecche

Lavoro semplificato: L‘elevata elasticità e l‘apposita zona di aggancio,consentono l‘infilaggio dei cavi di grandezza compresa tra 3 e 7 mm.

Aumento dell'efficienza: Metro con marcature della distanza integrate per fino a 3 scatole da incasso.

Riduzione dei costi: Metro individuabile in modo rapido e semplice – con luce UV perfino in un ambiente buio.

Protezione completa: Utensile testato a 10.000 V AC e adatto per 1000 V AC.

Impiego: Per misurare e marcare le distanze di scatole da incasso e per infilare i cavi nell'installazione di impianti elettrici.

Per installare scatole da incasso e far passare i cavi in modo veloce ed efficiente, l'elettricista deve disporre di diversi utensili che svolgono funzioni diverse. Il metro a stecche da elettricista Longlife di impiego universale consente di eseguire diverse operazioni di lavoro con un unico strumento. Il metro convince per la sua funzione di fissaggio integrata per cavi di grandezza da 3 a 7 mm, la quale facilita la guida dei cavi in aree di installazione difficilmente raggiungibili. Un ulteriore vantaggio per l'installazione di impianti elettrici è offerto dalla scala graduata per la misura della distanza tra un massimo di 3 scatole da incasso e una marcatura di distanza dal bordo in corrispondenza di 150 mm. Grazie al suo colore arancione, il metro può essere individuato in cantiere in modo rapido e facile, per cui non si perde tempo per cercarlo e non si perde denaro acquistarne uno nuovo in caso di smarrimento. Grazie alla lampada tascabile Wiha con luce UV, è inoltre individuabile facilmente anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il metro resistente a flessione convince anche per la sua massima longevità e assoluta precisione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

42068

Codice componente
42068
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.23 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato VDE Si Self-service - Imballaggio No Articolo ESD No
con batteria No Colore arancia Elementi larghi(mm) 15

Si trova sulla pagina di Wiha Metro a stecche da elettricista Longlife, 2 m, Metrico, 10 stecche, il codice articolo è il seguente: 42068.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42068.

Supporto tecnico