Wiha Livella da elettricista, 40 cm

Wiha Livella da elettricista, 40 cm

Lavoro semplificato: Le scale graduate sono posizionate sia verticalmente che frontalmente. E sempre possibile vederle da ogniposizione.

Aumento dell'efficienza: Perfetta visibilità di entrambe le livelle anche con diverse prospettive.

Riduzione dell'ingombro: Perfekt att ha med sig, passar till Wiha-väskan.

Riduzione dei tempi: Posizione variabile delle maschere di foratura. Marcatura fino a 4 scatole da incasso contemporaneamente.

Impiego: Per misurare e marcare le distanze delle scatole da incasso in direzione orizzontale e verticale.

Quando si tratta di installare prese di corrente sul pavimento, spesso l'elettricista trova difficoltà a osservare bene la bolla d'aria della livella. Inoltre, a causa degli avvallamenti in corrispondenza delle bolle d'aria, i segni tracciati servendosi della livella non sono proprio belli da vedere. La livella da elettricista di Wiha pone finalmente fine a questi problemi. La perfetta visibilità delle bolle d'aria è garantita anche con un angolo di visuale molto grande. Grazie al suo corpo continuo, la livella consente inoltre di tracciare linee senza alcuna interruzione. Perfino nella vista dall'alto le scale graduate posizionate con raffinatezza consentono una comoda e pratica misurazione. Un ulteriore vantaggio per l'installazione di impianti elettrici è offerto dalle marcature variabili della distanza tra un massimo di 4 scatole da incasso. Grazie ai punti di marcatura spostabili per il posizionamento delle scatole, la livella può essere adattata alle distanze di marcatura abituali nei diversi paesi e quindi impiegata in modo versatile anche a livello internazionale. Grazie alla sua forma compatta, è inoltre perfetta per l'impiego mobile e può essere riposta comodamente nella valigetta da elettricista Wiha.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

42074

Codice componente
42074
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

28.96 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato VDE No Self-service - Imballaggio Si Articolo ESD No
con batteria No Lunghezza totale(mm) 400 larghi(mm) 56

Si trova sulla pagina di Wiha Livella da elettricista, 40 cm, il codice articolo è il seguente: 42074.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42074.

Supporto tecnico